Rexroth ROKIT Locator – 適用於移動機器人和手動操作叉車的靈活定位軟體
我們為您提供在現場針對您的應用測試 Rexroth ROKIT Locator 的機會並為您提供支援。請使用聯絡表單來讓我們瞭解您的要求。
ROKIT Navigator 與 ROKIT Locator 定位軟體是最完美的組合,應用於行動機器人能充分做到精準定位並在運動規劃方面發揮效率。
Robotics Kit ROKIT 和 ctrlX AUTOMATION 齊備就能充分運用可以相互搭配的模組化軟體和硬體解決方案,如有必要,也可以合併運用這些解決方案與第三方解決方案。
Bosch Rexroth 的 ROKIT Locator 是一款智能定位軟體,可以在各種不斷變化的物流環境中確實追蹤位置,並為各種車輛類型引導方向,例如自主移動機器人 (AMR)、自動導引車 (AGV) 或手動堆高機。車輛搭載的雷射感測器搭配內建的高效率演算法,將自動偵測周遭環境,並加以描繪環境地圖,以達成定位與方向判斷能力。藉由這款即時定位系統,Bosch Rexroth 提供此關鍵技術,藉此解決了移動機器人追蹤位置的難題,藉此提升靈活度與可用性。
為什麼我該使用 ROKIT Locator 進行車輛定位?
Rexroth ROKIT Locator 是採用雷射 SLAM 技術的定位軟體,應用於行動機器人和堆高機之類的人工駕駛工業車。不同類型和大小的車輛都適合使用這款軟體。這款軟體採用開放標準,是萬用模組,因此能完全根據您的需求靈活調整。它可以在不調整反射器等基礎設施的情況下穩定運作,也很容易就能與現有系統整合。請觀看影片,從中認識這項尖端定位軟體的核心優勢,同時瞭解 ROKIT Locator 應用於追蹤行動機器人和人工駕駛堆高機時,之所以能夠成為一大利器的特性與競爭優勢。
我適合使用 ROKIT Locator 嗎?
Rexroth ROKIT Locator 是一款萬用的行動機器人模組,不但可以靈活整合,也能在波動較大的環境中發揮高度效率。想知道這款軟體是否符合您在應用方面的需求嗎?這段影片集結各項常見問題,內容詳細介紹並說明採用 SLAM 雷射技術的定位軟體應用於您的車隊為何會是最理想的解決方案。
如何將這款定位軟體整合在我的車輛中?
看完這部常見問題集影片的示範,您就會瞭解 ROKIT Locator 的系統整合是多麼簡單又有效率。進一步探索模組化定位軟體的綜合功能,瞭解這套解決方案的 Docker 架構和應用程式架構兩種執行模式。想怎麼用,就怎麼用。
我要建構大型倉庫的圖資,怎麼做才能速度快又有效率?
建構大型倉庫的圖資供行動運輸機器人運作使用一定很花時間嗎?那可未必!有 Rexroth ROKIT Locator,只要幾個步驟就能輕鬆建構圖資,甚至不需要專家出馬。想讓 ROKIT Locator 圖資與既有結構對齊?那也沒問題。看完這段常見問題集影片之後,您就會知道建構圖資和對齊圖資是多麼容易。
如何預防行動機器人故障停機?
想讓行動機器人確實保持穩定運作,首要之務是必須使用功能強大的定位軟體,像是 Rexroth ROKIT Locator。除此之外,您還需要考慮其他因素,因為軟體與環境的互動、所用的雷射感測器以及圖資的品質,同樣都是影響定位效能的重要條件。看完這段常見問題集影片後,您會瞭解 ROKIT Locator 如何判定自己所在位置,也會知道影響定位功能的重要因素。
如何更新及延伸倉庫圖資,亦即週遭環境改變之後該如何處理?
常常必須因為環境發生變化而必須重新建構行動機器人車隊使用的倉庫圖資,令您感到厭倦嗎?有 Rexroth ROKIT Locator,再也不需要花大把時間重新建構圖資啦!倉庫環境出現變化時,ROKIT Locator 會自動更新圖資。想在圖資中加入新的地區?沒問題!調整圖資一樣輕而易舉,完全不需要停機。這段常見問題集影片示範說明圖資更新和圖資擴充等自動功能的運作過程。
可以先試用軟體嗎?有沒有提供支援?
執行 Rexroth ROKIT Locator 之後會如何?萬一有疑問怎麼辦?這段常見問題集影片細說行動機器人和人工駕駛堆高機定位軟體的各項服務與支援選擇。瞭解您使用簡單好操作的 aXessor 介面就能自行操作的診斷功能,以及如何輕鬆地傳送資料向支援人員求助。如果想要隨時收到定期軟體更新消息,請使用下方的聯絡表單註冊接受我們的最新消息服務。